Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF36EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF36EL

Google-Übersetzung,

TF 36EL - Geeignet für Flächen bis 600m2. Bei der Entwicklung unseres neuen elektrischen Trocknungsgebläses wollten wir die maximal mögliche Leistung in einem Format liefern, das kleiner ist als alles andere auf dem Markt. Besonderer Wert wurde wie gewohnt darauf gelegt

Schaffung einer Einheit, die Gebäude so effizient wie möglich heizt und trocknet. Satte 36 kW leistet das neue Aggregat mit drei Leistungsstufen und zwei Lüftergeschwindigkeiten. Das Ergebnis ist ein Trocknungsgebläse, das sehr große Räume beheizen kann.

Er bietet eine sehr leise und praktische Lösung und kann drinnen oder draußen aufgestellt werden, was ihn auch zu einer ausgezeichneten Wahl zum Heizen bei Veranstaltungen macht. Das Gerät kann auch einfach an ein vorhandenes Lüftungssystem angeschlossen werden. Es ist das praktischste elektrische Trocknungsgebläse auf dem Markt. Der Luftfilter garantiert ein gesundes Arbeitsumfeld. Die praktische Montage auf Rollen erleichtert das Bewegen und den Transport. Der TF36el kann problemlos an vorhandene Lüftungssysteme angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Length (mm) - 940

    Width (mm) - 760

    Height (mm) - 1310

    Weight (kg) - 165

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORNTF36EL
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeHeaters Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit