Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - VF31

Google-Übersetzung,
Die leistungsstarken, geräuscharmen Lüftermotoren und das fortschrittliche Design des Heizelements sorgen für einen hohen Luftstrom und eine schnelle Erwärmung. Das Lenkgitter an der Vorderseite konzentriert den Luftstrom und erzeugt eine größere Wurfweite. Die Ventilatoren sind für gelegentliches oder dauerhaftes Heizen bestimmt. Sie sind ideal für Bauarbeiten, Lagerhallen, Werkstätten, Lagerräume, Ferienhäuser, Wasch- und Spülhallen, Ladengeschäfte und ähnliche Nass- und Trockenbereiche. Die Ventilatoren sind mit stufenlosen +5 bis +45°C Thermostaten ausgestattet, die das Heizelement und den Ventilator steuern. Bei den Ventilatoren VF 3 - VF 15 steuert der Thermostat entweder die Heizung und den Ventilator oder nur das Heizelement. Die gewünschte Funktion wird über einen Kippschalter am Bedienfeld ausgewählt. Beim VF 3 - VF 15 wird der Überhitzungsschutz manuell am Bedienfeld zurückgesetzt (RESET). Diese Ventilatoren sind mit einer Nachkühlung ausgestattet. Die Ventilatoren sind CE-gekennzeichnet und von Semko mit einem CB-Prüfzertifikat baumustergeprüft. Schutzklasse IP 44.
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 260 x 300
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerELBJORNVF31
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeHeaters Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-27
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Lettland
Litauen
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit