Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: HAULOTTE - HA16RTJ PRO

Google-Übersetzung,

GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤14,5m

  • Bestes Komfort- und Sicherheitsgefühl
  • Einfacher Zugang zu allen Komponenten
  • 4-Rad-Lenkung und 360°-Endlosdrehung für eine höhere Produktivität
  • Vollständig proportionale und simultane Bewegungen
  • Haulotte Stop Emission System: schaltet den Motor automatisch aus und wieder ein
Spezifikation
    • LENGTH: 6750 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2300 MM
    • WEIGHT: 6650 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY: 230 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHAULOTTEHA16RTJPRO
  • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
  • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-16
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Litauen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit