Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - VORTEX 3000

Google-Übersetzung,

LÜFTER, <4000 M3/H

Der Heylo Ventilator Vortex 3000 bringt die Luft in Bewegung, wobei der Baulüfter den Belüftungs- und Trocknungsprozess bis in die hinteren Ecken einleitet. Dieser Baulüfter wiegt nur 15 kg und ist daher leicht zu transportieren. An den Baulüfter Vortex 3000 können bis zu 38 m lange Schläuche angeschlossen werden, die Frischluft auch in die entlegensten Räume befördern und verbrauchte Luft daraus absaugen können. Der praktische 3-Wege-Verteiler macht das Lüften noch einfacher. Um Staub zu entfernen, kann ein Staubbeutel der M-Klasse angeschlossen werden.

Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 480 x 400 x 490

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 490W
    • Max flow - 3600m³/h

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHEYLOVORTEX3000
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Fans
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Schweden
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit