Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: JCB - 525-60
Cramo

Handlers Telescopic: JCB - 525-60

4.4 von 5 Sternen4.4(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

TELESKOPFAHRER ≤2,5 TONNEN ≤6m 4WD, 4WS

JCB-Teleskoplader sind auf hervorragende Produktivität ausgelegt, und der 525-60 Hi-Viz-Loadall ist da nicht anders. Exzellente Sicht und Manövrierfähigkeit, vielseitige Leistung, starke Leistung und innovationsgetriebene Effizienz sind alle Teil des Pakets. Stärke, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind in jeden Bereich dieses Teleskopladers von JCB eingebaut

Spezifikation
    • Length MM 4000
    • Width MM 1840
    • Height MM 2190
    • Weight KG 5488
    • Lifting Height M 6
    • Horizontal Outreach M 2.64
    • Lifting Capacity KG 2500
    • Capacity at max Outreach KG 800
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJCB52560
  • ProduktfamilieHandlers Telescopic
  • ProduktgruppeHandlers Telescopic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit