Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scissor Lifts Electric: JLG - 2032ES
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 2032ES

Google-Übersetzung,

SCHERENHEBEBÜHNE, SELBSTFAHREND, PLATTFORMBREITE < 90 CM, ELEK. < 6 Mio

Spezifikation
    • LENGTH: 2300 MM
    • WIDTH: 810 MM
    • HEIGHT: 2200 MM
    • WEIGHT: 1970 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.9 M
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLG2032ES
  • ProduktfamilieScissor and Vertical mast Lifts
  • ProduktgruppeScissor Lifts Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit