Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET
    Cramo

    Boomlifts Telescopic: JLG - 460SJ GENSET

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPARM LIFT, DIESEL <14m

    Mit Bordgenerator 230V

    Spezifikation
      • LENGTH: 8910 MM
      • WIDTH: 2310 MM
      • HEIGHT: 2470 MM
      • WEIGHT: 7950 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 14 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 12.34 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJLG460SJGENSET
    • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
    • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit