Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II
Cramo

Boomlifts Telescopic: JLG - 660SJ II

Google-Übersetzung,

TELESKOPAUSLEGER-LIFT DIESEL ≤22M, KAPAZITÄT ≥300KG

Spezifikation
    • LENGTH: 10790 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2500 MM
    • WEIGHT: 11603 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 20.02 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.4 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 340 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 250 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerJLG660SJII
  • ProduktfamilieBoomlifts Telescopic
  • ProduktgruppeBoomlifts Telescopic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit