Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ PLUS
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ PLUS

Google-Übersetzung,

Knickausleger-Hebebühne Diesel ≤14,5m, KAP. >300KG

Spezifikation
    • LENGTH: 6920 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 8100 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.94 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 400 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 400 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOU160ATJPLUS
  • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
  • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Finnland
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit