Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ

    Google-Übersetzung,

    GELENKARMHEBEBÜHNE DIESEL ≤16m

    Rüsten Sie sich mit einer Hubarbeitsbühne 180 ATJ aus, um Hindernisse problemlos zu umgehen und in der Höhe zu arbeiten, selbst in den entlegensten Gebieten. Dank seines gelenkigen Teleskopauslegers bietet dieses Modell eine große Bewegungspräzision und ermöglicht Ihnen eine einfache Positionierung im Arbeitsbereich. Seine Kompaktheit und Geländegängigkeit machen ihn auch zu einer idealen Lösung für Fahrten im Freien auf unebenem, schlammigem oder sandigem Untergrund. Nutzen Sie die gesamte Leistung der ATJ-Hubarbeitsbühne, um unter optimalen Komfort- und Sicherheitsbedingungen in der Höhe zu arbeiten.

    Spezifikation
      • LENGTH: 7631 MM
      • WIDTH: 2298 MM
      • HEIGHT: 2522 MM
      • WEIGHT: 7550 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 10.5 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANITOU180ATJ
    • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
    • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-09
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Norwegen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit