Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 180ATJ ST5

Google-Übersetzung,

Knickausleger-Hebebühne Diesel ≤16m STUFE V

Spezifikation
    • LENGTH: 7790 MM
    • WIDTH: 2320 MM
    • HEIGHT: 2485 MM
    • WEIGHT: 7550 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 16.1 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 10 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOU180ATJST5
  • ProduktfamilieBoomlifts Articulated
  • ProduktgruppeBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Luftausrüstung
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit