Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MRT2660 ST5

Google-Übersetzung,

TELESKOPFAHRER ROTIEREND ≤6 TONNEN ≤27m 4WD, 4WS STUFE V

Spezifikation
    • LENGTH: 8080 MM
    • WIDTH: 2500 MM
    • HEIGHT: 3100 MM
    • WEIGHT: 18000 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 29.5 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 21.7 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 6000 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 500 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOUMRT2660ST5
  • ProduktfamilieHandlers Telescopic
  • ProduktgruppeHandlers Telescopic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-14
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit