Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT1440

Google-Übersetzung,

TELESKOPFAHRER ≤4 TONNEN ≤14m 4WD, 4WS

Spezifikation
    • LENGTH: 6135 MM
    • WIDTH: 2374 MM
    • HEIGHT: 2640 MM
    • WEIGHT: 10900 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 13.53 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 4000 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 9.46 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOUMT1440
  • ProduktfamilieHandlers Telescopic
  • ProduktgruppeHandlers Telescopic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Litauen
Norwegen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit