Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

Google-Übersetzung,

TELESKOPFAHRER ≤2,5 TONNEN ≤6m 4WD, 4WS

Spezifikation
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMANITOUMT625
  • ProduktfamilieHandlers Telescopic
  • ProduktgruppeHandlers Telescopic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit