Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT733 EASY

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPFAHRER ≤4 TONNEN ≤7m 4WD, 4WS

    Spezifikation
      • LENGTH: 5940 MM
      • WIDTH: 2340 MM
      • HEIGHT: 2500 MM
      • WEIGHT: 6700 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 6.9 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 3.9 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 1100 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANITOUMT733EASY
    • ProduktfamilieHandlers Telescopic
    • ProduktgruppeHandlers Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit