Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5
Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT933 EASY ST5

    Google-Übersetzung,

    TELESKOPFAHRER ≤4 TONNEN ≤10m 4WD, 4WS

    Spezifikation
      • LENGTH: 5878 MM
      • WIDTH: 2334 MM
      • HEIGHT: 2500 MM
      • WEIGHT: 7170 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 9.07 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3300 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 6.35 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 450 KG
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMANITOUMT933EASYST5
    • ProduktfamilieHandlers Telescopic
    • ProduktgruppeHandlers Telescopic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-24
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Teleskoplader
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Finnland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit