Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Google-Übersetzung,
Heizmatte dient zum schnellen und einfachen Auftauen und Verrichten von Wärmearbeiten in vielen Bereichen. Da er mit einem geerdeten Stecker ausgestattet ist, lässt er sich leicht anschließen und flexibel bewegen
Spezifikation
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSATEMA3010
  • ProduktfamilieHeaters - Ventilation
  • ProduktgruppeThawing Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
  • Editionsnummer1
Links
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Norwegen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit