Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMP-X300 - X Series Amplifier
AMP-X300 - X Series Amplifier
AMP-X300 - X Series Amplifier
AMP-X300 - X Series Amplifier

    AMP-X300 - X Series Amplifier

    Google-Übersetzung,

    Der Crestron® AMP-X300 ist eine leistungsstarke, platzsparende, energieeffiziente, professionelle Verstärkerlösung, die vollständig konfigurierbar und dennoch einfach zu bedienen ist. Egal, ob Sie einen Stereoverstärker benötigen, der an einer Wand oder unter einem Tisch montiert werden kann, oder einen Mehrkanal-Verstärker für die Rackmontage mit mehreren Ausgangstypen und Leistungsstufen, der AMP-X300 lässt sich in jeder Konfiguration einfach spezifizieren und installieren.

    LoZ (4/8 Ω) und Hi-Z (70 V oder 100 V) Ausgang
    Der AMP-X300 ist ein 4-Kanal-Verstärker (bei 75 W pro Kanal), der wahlweise auch für 2-Kanal-Brückenbetrieb (bei 150 W pro Kanal) oder 1-Kanal-Brückenbetrieb (bei 300 W) konfiguriert werden kann „LoZ“-Ausgänge zum Ansteuern von 4- oder 8-Ohm-Lautsprechern oder „Hi-Z“-Ausgänge zum Ansteuern eines verteilten Lautsprechersystems (70 V oder 100 V). Symmetrische und unsymmetrische Eingänge stehen für den Anschluss an zwei Stereo- oder vier Mono-Quellen über abnehmbare Klemmenblöcke oder RCA-Anschlüsse zur Verfügung.

    ICEpower und Crestron Design
    Der AMP-X300 wurde in Zusammenarbeit mit ICEpower entwickelt, um eine benutzerdefinierte, flexible und leistungsstarke Verstärkertopologie zu schaffen, die für eine Vielzahl von Audioanwendungen geeignet ist.

    Solide und effiziente Leistung
    Der AMP-X300 wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit mit geringer Verzerrung, geringem Rauschen und hohem Leistungs-Headroom zu liefern. Die fortschrittliche Klasse-D-Technologie maximiert die Effizienz, um den Stromverbrauch und die Wärmeableitung zu reduzieren. Ein internes Universalnetzteil sorgt für konstante Leistung bei unterschiedlichen Netzspannungen.

    Konvektionskühlung
    Das effiziente Design gewährleistet einen kühlen Betrieb und langfristige Zuverlässigkeit. Der AMP-X300 ist hochdicht mit anderen modularen Verstärkern von Crestron stapelbar, sodass mehrere Einheiten vertikal in einem Geräterack installiert werden können, ohne dass zusätzlicher Belüftungsraum benötigt wird.

    Modulares Design
    Der AMP-X300 ist in einem Rack-montierbaren Formfaktor halber Breite untergebracht, der einzeln oder zusammen in einem einzigen Rack-Raum installiert werden kann. Der Verstärker wird komplett mit der gesamten für die Installation erforderlichen Hardware geliefert. Teile für die Rack- und Oberflächenmontage sind im Lieferumfang enthalten, sodass kein weiteres Montagezubehör oder Rack-Regale gekauft werden müssen.

    Ob in einem Rack montiert, auf einer ebenen Fläche befestigt oder in einem Regal aufgestellt, es ist einfach, zwei Verstärker zu einer einzigen Baugruppe zu kombinieren.

    Vollständig geschützt
    Der AMP-X300 bietet Schutz vor Überhitzung, kurzgeschlossenen oder überlasteten Lautsprecherleitungen, übermäßigen Eingangssignalen und anderen Fehlern. Im Falle einer kurzgeschlossenen Lautsprecherleitung oder Überhitzung werden beide Ausgänge automatisch stumm geschaltet, bis der Fehlerzustand behoben ist. Im Falle eines längeren Fehlers, wie z. B. eines internen Komponentenausfalls, werden die Ausgänge sofort stumm geschaltet und der Verstärker abgeschaltet.

    ENERGY STAR®-zertifiziert
    Ein energieeffizientes Design ermöglicht es dem AMP-X300, die anspruchsvollen ENERGY STAR-Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich zu seiner hohen Effizienz im Betrieb zieht der AMP-X300 beim Einschalten keinen zusätzlichen Einschaltstrom, wodurch die Anforderungen an Wechselstromkreise reduziert werden und mehrere Einheiten an einen einzigen geschalteten Stromkreis angeschlossen werden können. Um den Energieverbrauch weiter zu senken, kann der AMP-X300 so konfiguriert werden, dass er in einen stromsparenden Standby-Zustand wechselt, wenn 25 Minuten lang auf keinem der Kanäle ein Eingangssignal erkannt wird. Die Signalerkennung wurde auf Empfindlichkeit optimiert, um die Reaktionszeit zu verbessern, wenn der Verstärker in den "Ein"-Zustand getriggert wird, sodass er innerhalb einer halben Sekunde wieder in den vollen Betrieb zurückkehren kann, sobald ein Eingangssignal erkannt wird.

    Spezifikation
    • Key Features

      • ENERGY STAR® certified power amplifier
      • 1 RU high design is surface or rack mountable
      • Half-rack width form factor, gangable with other next generation half-rack width form factor products
      • Configurable for either LoZ (4/8 Ω) or Hi-Z (70 V or 100 V) operation
      • Configurable for 4 x 75 W output, 2 x 150 W output, 1 x 300 W (bridged) output, and 2 x 75 W + 1 x 150 W (bridged) output
      • Designed in partnership with ICEpower to create a high performance amplifier with the latest technology
      • Low noise, low distortion, high headroom
      • Comprehensive fault and speaker protection
      • Captive speaker connectors for secure and robust connectivity
      • Balanced and unbalanced inputs
      • Standby feature instantly turns on amplifier when input sensing circuitry detects an audio signal
      • Always On feature allows constant on connection with very low power consumption
      • Front panel power/standby, fault, and signal/clip indicators
      • Internal universal 100-240 V power supply
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAMP-X300
    • ProduktfamilieAudio
    • ProduktgruppeAmplifiers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationElektrisches Element
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit