Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CCS-CAM-USB-F-400 - Huddly IQ™ Collaboration Camera

CCS-CAM-USB-F-400 - Huddly IQ™ Collaboration Camera

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Bietet eine intelligente High-Definition-Videokonferenzkamera mit Genius Framing digitalem Autozoom.
Die Huddly IQ™-Kamera (verkauft von Crestron als Modell CCS-CAM-USB-F-400) ist kompakt in der Größe und dennoch enorm leistungsstark HD-Videoauflösung 1080p. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein immersives, kristallklares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte oder optische Aberrationen.

Der digitale Autozoom von Genius Framing erkennt auf intelligente Weise die Personen im Raum und rahmt sie jederzeit perfekt ein, um eine optimale Sicht ohne Auflösungsverlust zu gewährleisten. Mit Genius Framing müssen Sie die Kamera nicht manuell steuern oder sich auf gespeicherte Voreinstellungen verlassen.

Hauptmerkmale

  • Full HD 1080p-Videoqualität
  • Ultraweitwinkel-Sichtfeld von 150° diagonal
  • Hochpräzise asphärische Glaslinse mit sechs Elementen
  • Fortschrittliche Videoverarbeitungs-Engine
  • 3x verlustfreier digitaler Zoom, Schwenken und Neigen
  • Genius Framing digitaler Autozoom
  • Personenzählungsanalyse
  • Automatische 180°-Bilddrehung
  • Leiser Betrieb ohne bewegliche Teile
  • Skalierung, Entzerrung und Perspektivkorrektur in Echtzeit
  • Dynamische Lichtoptimierung, automatischer Weißabgleich und Flimmerunterdrückung
  • 3D-Rauschunterdrückung und Bias-kompensierende räumlich-zeitliche Rauschfilterung
  • Wide-Area-Chroma-Filterung
  • Eingebautes Beamforming-Mikrofon-Array
  • SuperSpeed USB 3.1-Konnektivität
  • Plug & Play-kompatibel mit Crestron Flex-Systemen und gängigen Computer-Betriebssystemen
  • USB-betrieben
  • Software-aktualisierbar
  • Unibody-Konstruktion aus Aluminium
  • Eingebettete Displayhalterung
  • Stativhalterung kompatibel
Spezifikation
  • Optics & Processing

    • Image Sensor 12 Megapixel Sony® IMX477 Type 1/2.3 CMOS sensor
    • Lens High precision, ultra wide angle, six element aspherical glass lens
    • Field of View 150° diagonal, 120° horizontal, 90° vertical
    • Aperture f/2.8
    • Processor Intel® Movidius® Myriad® X VPU with Neural Compute Engine hardware accelerator
    • Pan/Tilt/Zoom 3x lossless digital zoom, pan, and tilt 
    • Autozoom "Genius Framing" automatic lossless digital zoom intelligently frames around people in the room
    • Auto-Flip Automatic 180° image rotation when mounted upside down
    • Dynamic Light Optimization Auto-adjusts light levels and white balance
    • Noise Reduction 3D noise reduction, bias compensating spatio-temporal filtering, wide area chroma filtering, flicker elimination
    • Scaling Real-time scaling, dewarping, and perspective correction
    • People Counting Detects and reports the number of people in frame 

    Video

    • Output Signal Type USB UVC 1.1
    • Output Resolution HD 1080p @ 30 fps
    • Color Space YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, MJPEG

    Audio

    • Output Signal Type USB UAC
    • Microphone Beamforming microphone array 

    Communication

    • USB USB 3.1; plug & play compatible with Crestron® UC-ENGINE, major computer operating systems, and other USB UVC class hosts

    Connectors

    • USB-C (1) USB Type-C™ connector, female;
      USB 3.1 port;
      3 ft (90 cm) USB Type-C male to USB 3.0 Type-A male cable included

    Power

    • USB powered

    Construction

    • Housing Aluminum unibody
    • Mounting Embedded mounting hinge for attachment to a display device, 1/4-20 threaded fitting for tripod mount

    Dimensions

    • Height 1.30 in (33 mm)
    • Width 1.58 in (40 mm)
    • Depth 2.82 in (72 mm)

    Weight

    • 4.1 oz (115 g)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHuddly-IQ-Collaboration-Camera-CCS-CAM-USB-F-400
  • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
  • ProduktgruppeAll-In-One Meeting Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.3
  • Breite (Inches)1.58
  • Tiefe (Inches)2.82
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)0.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
  • Klassifizierung27 20 00
  • Format2014TitelData Communications
  • OmniClassNummer23-37 23 00
  • OmniClassTitelTelecommunications Equipment