Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Das TSD-2220 ist ein kapazitives Full-HD-Touchscreen-Display mit 21,5 Zoll (546 mm), das mit den digitalen Grafikmodulen Crestron® DGE-100 oder DM-DGE-200-C (beide separat erhältlich) verwendet werden kann, um eine starke Berührung zu bieten Bildschirmsteuerungslösung. Es unterstützt Eingangsauflösungen bis zu 4K60 UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz) über einen einzigen HDMI®-Eingang. Es kann mit einer Vielzahl von VESA-kompatiblen Montagezubehörteilen installiert werden, darunter Wandhalterungen, Tischständer und Gelenkarme. Der TSD-2220 ist mit den Halterungen VESA 100 x 100 mm und VESA 200 x 100 mm kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten). ).Hinweise: 1. Der HDMI-Eingang erfordert einen geeigneten Adapter oder ein Schnittstellenkabel, um ein DVI-Signal aufzunehmen.CBL-HD-DVI-Schnittstellenkabel sind separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Features Summary Of Features High-Definition 21.5" widescreen touch display Full HD 1920 x 1080 display resolution Built-in 4K UHD downscaling HDCP 2.2 compliant Multi-touch capacitive touch screen Ultra wide 178 degree viewing angles Built-in stereo speakers Slim, rugged design IP65 dust proof and water resistant Rear connector cover VESA 100x100 or 200x100 mountable CEC controllable power, volume, and brightness Designed for use with a DGE-100 or DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine 100-240V universal power pack included Third-party flush wall mount kit available Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-tsd-2220
    • ProduktfamilieControl Surfaces
    • ProduktgruppeTouch Screens
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.34
    • Breite (Inches)20.37
    • Tiefe (Inches)1.82
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (lbs)9.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000678
    • ETIM-NameRemote control
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_86_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTouch panels
    • Klassifizierung40 67 23
    • Format2014TitelControl System Consoles
    • OmniClassNummer23-27 13 13 11
    • OmniClassTitelBuilding Automated Control Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit