Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom
IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    IV-CAM-I20 - Crestron 1 Beyond i20 Intelligent PTZ Camera, 20x Optical Zoom

    Google-Übersetzung,

    Die IV-CAM-I20 ist eine hochwertige intelligente PTZ-Kamera, die visuelle KI verwendet, um einen Vortragenden automatisch zu verfolgen oder einzurahmen. Die IV-CAM-I20 eignet sich ideal für die Vortragendenverfolgung in großen bis extragroßen Schulungsräumen und Klassenzimmern sowie für die Gruppenverfolgung von Besprechungsteilnehmern in großen bis extragroßen Konferenzräumen. Die IV-CAM-I20 verfügt über ein Dualkamera-Design; die Weitwinkel-Referenzkamera verwendet visuelle KI, um die PTZ-Kamera zu steuern. Die gesamte visuelle KI ist in die Kamera integriert – es wird kein externes System benötigt.

    Moderator-Tracking-Funktion
    Visual AI wird verwendet, um einen einzelnen Moderator reibungslos zu verfolgen, während er sich durch einen bestimmten Präsentationsbereich bewegt. Es lässt sich leicht konfigurieren, um die Verfolgung anderer Themen oder Displays durch die Verwendung von Sperrzonen zu verhindern. Der empfohlene Verfolgungsbereich beträgt 4,5 bis 15 Meter vom Präsentationsbereich entfernt.

    Gruppen-Tracking-Technologie
    Group Tracking nutzt visuelle KI, um mehrere Vortragende in großen Schulungsräumen und Klassenzimmern reibungslos zu verfolgen. Die Weitwinkel-Referenzkamera erkennt kontinuierlich, wenn Teilnehmer den Präsentationsbereich betreten oder verlassen, und die PTZ-Kamera schwenkt, neigt und zoomt, um alle Vortragenden im Bild zu behalten.

    Voreingestellte Zonen
    Preset Zones nutzt visuelle KI, um einen bestimmten Bereich des Raums einzurahmen. Wenn ein Teilnehmer die Preset Zone betritt, zeigt die Kamera den Bereich automatisch an, unabhängig davon, wer gerade spricht oder wo sich andere Teilnehmer befinden.

    Automate VX-kompatibel
    Die IV-CAM-I20-Kamera ist mit den Mehrkamera-Sprecherverfolgungssystemen Automate VX kompatibel. Verwenden Sie die IV-CAM-I20 zur Moderatorverfolgung in einem festgelegten Bereich innerhalb von 15 m.

    Hochwertiges Video
    Ein hochwertiger Sony® CMOS-Sensor ermöglicht der Kamera die Ausgabe von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p60.

    Vernetzte Stromversorgung, Anzeige und Steuerung
    Schließen Sie ein einzelnes Ethernet-Kabel an, um die IV-CAM-I20-Kamera mit Strom zu versorgen (PoE), anzuzeigen, einzurichten und zu steuern.

    Montageoptionen
    Standardmäßige Montagelöcher erleichtern die Montage der Kamera. Die IV‑CAM‑I20 wird mit der farblich passenden Wandhalterung IVA‑WMT‑BRKT‑1B geliefert und ist mit der Universalhalterung IV‑CAMA‑UMB und der J‑Mount-Deckenhalterung IVA‑CMT‑BRKT‑1B kompatibel (beide separat erhältlich).

    Spezifikation
    • Key Features

        • Visual AI for Presenter Tracking
        • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
        • Automatically pans, tilts, and zooms with dual camera technology, no external computer required
        • Supports 20x optical zoom for tracking distances up to 50 ft from participants
        • Connects directly to a codec or recording/streaming device
        • Single Ethernet connection provides power (PoE), viewing, control, and NDI®|HX video
        • Easily configured with Crestron 1 Beyond Camera Manager software
        • Compatible with Automate VX multi-camera systems
        • Available in Moon Gray and Bright White colors
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerIV-CAM-i20
      • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
      • ProduktgruppeIntelligent Video
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-01-03
      • Editionsnummer1
      • Höhe (Inches)6.51
      • Breite (Inches)8.9
      • Tiefe (Inches)5.86
      Verwandt
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      • Nettogewicht (lbs)4.11
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
      • Klassifizierung27 20 00
      • Format2014TitelData Communications
      • OmniClassNummer23-37 23 00
      • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit