Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IV-SAM-VX2-S - Automate VX System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VX2-S - Automate VX System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VX2-S - Automate VX System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution
IV-SAM-VX2-S - Automate VX System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    IV-SAM-VX2-S - Automate VX System Series 2 Voice-Activated, Multi-Camera Switching Solution

    Google-Übersetzung,

    Der IV-SAM-VX2-S Automate VX ist eine sprachgesteuerte Kameraumschaltlösung, die das volle Mehrkamera-Studioerlebnis in Meetings, Bürgerversammlungen und Klassenzimmer bringt. Crestron 1 Beyond-Kameras wechseln automatisch je nach Standort des aktiven sprechenden Teilnehmers. Die durch visuelle KI verbesserte Kameraumschaltung rahmt Kameraaufnahmen intelligent mit den zentrierten Teilnehmern ein. Automate VX verfügt über integrierte Aufnahme- und Streaming-Funktionen sowie Ausgänge für Videokonferenzen.

    Kameraaufnahmen in Produktionsqualität
    Sehen Sie mit Nahaufnahmen, wer spricht. Der saubere Kamerawechsel im Produktionsstil sorgt für ein spannenderes Erlebnis für entfernte Teilnehmer oder Zuschauer.

    High-Definition-Video für Konferenzen
    Schließen Sie Crestron 1 Beyond-Kameras mit 12- und 20-fachem optischem Zoom über 3G-SDI oder NDI®|HX an, um eine hohe Videoausgabeauflösung zu erzielen. Stellen Sie mit dem mitgelieferten SDI-zu-USB-A-3.0-Konverter unkomprimiertes hochauflösendes Video über den Konferenzcodec Ihrer Wahl bereit.

    AutoFraming und Reframing mit Visual AI
    Visuelle KI weist Crestron 1 Beyond-Kameras mit optischem Zoom an, Teilnehmer in Kameraaufnahmen automatisch über AutoFraming zu zentrieren. Durch die kontinuierliche Neuausrichtung bleibt der Teilnehmer in der Mitte der Kameraaufnahme – selbst wenn er sich von seiner Ausgangsposition wegbewegt.

    Sprachaktiviertes Umschalten
    Die sprachgesteuerte Umschaltung nutzt Daten von den Raummikrofonen, um den aktiven Sprecher zu lokalisieren und die Kameraeinstellungen entsprechend zu ändern. Es werden mehrere Mikrofontypen unterstützt, darunter intelligente Array-Mikrofone, kabelgebundene und kabellose Mikrofone sowie Diskussionssysteme.

    Keine Code-Konfiguration mit Visual Designer
    Mit dem Room Designer-Tool können Sie Besprechungsräume entwerfen und konfigurieren. Über die Browseroberfläche können Sie Designs erstellen und visualisieren, die den Anforderungen des Raums entsprechen, und die optimale Platzierung von Kameras und Mikrofonen bestimmen. Stellen Sie das gewünschte Kamerawechselerlebnis grafisch ein – keine Codierung oder Kameravoreinstellungen erforderlich.

    Passt sich an Raumgrößen und Nutzungszwecke an
    Kameras können im ganzen Raum platziert werden, um optimale Aufnahmewinkel zu erzielen. Die Raumkonfiguration kann mit einem einzigen Knopfdruck an verschiedene Möbelanordnungen angepasst werden.

    Professionelle Dienstleistungen
    Für das 1 Beyond Automate-System ist der Kauf von 1 Beyond Camera Systems Remote Professional Services erforderlich. Remote Professional Services bietet dedizierten technischen Support für die Remote-Bereitstellung von Automate VX Voice Activated Multi Camera Switching Solutions.

    Weitere Einzelheiten finden Sie unter IV-PROSERVICE-1B.

    HINWEIS: Für Crestron Intelligent Video Certified Engineers (IVC-E), die ein gekauftes Automate VX-System selbst bereitstellen und validieren möchten, ist der Kauf von Remote Professional Services optional und unterliegt der Überprüfung durch Crestron. Weitere Informationen finden Sie unter IV-PROSERVICE-1B.

    Benutzerdefinierte Layouts
    Kombinieren Sie mehrere Quellen, legen Sie Titel übereinander und fügen Sie benutzerdefinierte Grafiken hinzu. Eine grafische Benutzeroberfläche ermöglicht benutzerdefinierte Layouts, nicht nur Bild-im-Bild oder Nebeneinander.

    Native Crestron-Steuerung und REST-API
    Aktivieren Sie die automatische Umschaltung, aktivieren Sie Szenarien, nehmen Sie auf/streamen Sie, ändern Sie Raumkonfigurationen oder -layouts und mehr über Ihre bevorzugte Steuerschnittstelle. Für anpassbare Benutzeroberflächen auf Steuersystemen von Drittanbietern ist eine anpassbare API verfügbar.

    Konferenz, Streamen und Aufzeichnen
    Zusätzlich zur hochwertigen Ausgabe für Hard- oder Soft-Codecs verfügt das System über einen integrierten Encoder und Recorder, um RMTP-Streaming mit 316 GB Speicher für lokale Programm- und ISO-Aufzeichnungen zu ermöglichen. Automatisches Kopieren im Netzwerk und Cloud-Speicher verfügbar.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Provides automatic camera switching based on the active speaking participant
      • Switches between multiple cameras for broadcast-style production
      • Supports 3 SDI or 5 NDI|HX® sources; outputs SDI and NDI streams
      • Intelligent video algorithm follows the conversation, avoiding excessive camera switching
      • Simple configuration with the browser-based Room Designer tool
      • Visual AI autoframes and reframes to capture the best camera shots
      • Built in encoder and recorder for live streams and video recording
      • Customizable video layouts to accommodate video conferencing needs



        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerIV-SAM-VX2-S
        • ProduktfamilieAudio Visual Workspace Solutions
        • ProduktgruppeIntelligent Video
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
        • Editionsnummer1
        • Höhe (Inches)3.47
        • Breite (Inches)16.81
        • Tiefe (Inches)15.33
        Verwandt
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        • Nettogewicht (lbs)17.5
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_10_27_88
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelecommunications equipment and outlets labels
        • Klassifizierung27 20 00
        • Format2014TitelData Communications
        • OmniClassNummer23-37 23 00
        • OmniClassTitelTelecommunications Equipment
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit