Das Crestron Flex UC-2-T/Z-System bietet eine Videokonferenzraumlösung zur Verwendung mit der intelligenten Kommunikationsplattform Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms. Es unterstützt ein einzelnes Videodisplay und verfügt über ein Crestron Flex-Tischkonferenzgerät (UC-2-T/ZV), eine UC-Halterung und eine Huddly IQ™ Lite-Kamera für die Zusammenarbeit.
Native Erfahrung mit Microsoft Teams®-Räumen
Das UC-2-T-System bringt das vollständige UC-Erlebnis von Microsoft Teams Rooms in jeden Besprechungsraum in einem Unternehmen oder einer KMU-Einrichtung, unabhängig davon, ob Sie eine Cloud-basierte Microsoft Teams Rooms-Bereitstellung, eine lokale Skype® for Business-Software oder eine Mischung daraus implementieren zwei.
Native Zoom Rooms™ Software-Erfahrung
Das UC-2-Z-System verfügt über die Konferenzsoftware Zoom Rooms, die Audio- und Videokonnektivität für eine einfache Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung von Inhalten ermöglicht.
Intuitive Benutzeroberfläche mit beeindruckendem Audio
Mit einem großen 7-Zoll-HD-Farb-Touchscreen und einer integrierten AEC-fähigen USB-Freisprecheinrichtung, die Vollduplex-Breitband-Audioleistung bietet, bietet das Crestron Flex Tabletop-Konferenzgerät (UC-2-TV) ein hervorragendes Konferenz- und Kollaborationserlebnis für Besprechungsräume , Huddle Spaces und Executive Offices.
Vereinfachte Bereitstellung
Die UC-Halterungsbaugruppe (UC-BRKT-200-ST-ASSY) bietet vormontierte Komponenten auf einer montagefertigen Halterung, um die Installation zu vereinfachen. Die Anordnung kann an einer Wand montiert oder an der Rückseite der Anzeigevorrichtung angebracht werden. Die Direktverbindungsmethode von Crestron vereinfacht die Installation weiter mit einer einzigen Verbindung vom Flex-Tischkonferenzgerät zur UC-Halterungsbaugruppe.
Hochauflösende Videokonferenzen
Die im Lieferumfang enthaltene Huddly IQ Lite Collaboration Camera (CCS-CAM-USB-F-250) verfügt über ein ultraweites diagonales Sichtfeld von 150°, um einen ganzen Konferenzraum in Full HD 1080p-Videoauflösung aufzunehmen. Hochpräzise asphärische Optik, 12-MP-CMOS-Sensor und fortschrittliche Videoverarbeitung sorgen für ein klares Videobild ohne Licht- oder Rauschartefakte.
Integration des Crestron-Steuerungssystems
Der UC-MM30-T kann in ein Crestron-Steuerungssystem integriert werden, um die Touchscreen-Steuerung von Raumbeleuchtung, motorisierten Jalousien, Klimaanlage, AV und anderen Annehmlichkeiten zu ermöglichen.3
Sicherheit auf Unternehmensniveau
Crestron Flex ist eine Lösung der Enterprise-Klasse, die in Zusammenarbeit mit Microsoft® entwickelt wurde, um sich nahtlos in jede Microsoft Teams Rooms- oder Skype® for Business-Softwarebereitstellung zu integrieren. Crestron Flex ist ideal für den Masseneinsatz in Unternehmen, Universitäten, medizinischen, militärischen oder staatlichen Einrichtungen jeder Größe geeignet.
Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung
Der XiO Cloud-Service ist ein Cloud-basierter IoT-Bereitstellungsservice, der es Installateuren und IT-Managern ermöglicht, Tausende von Geräten einfach bereitzustellen und zu verwalten. Der XiO Cloud-Dienst ermöglicht Systemwarnungen, Netzwerkverwaltung und -bereitstellung sowie die Kopplung eines Steuergeräts mit der UC Engine des Systems. Systemaktualisierungen werden durch die Windows®-Softwareaktualisierung gesteuert.
Dual-Control-Option
Ein 10,1-Zoll-Touchscreen der TSW-Serie kann der Lösung als zusätzlicher Kontrollpunkt für die Microsoft Teams Rooms-Umgebung hinzugefügt werden.2, 3
Bereitstellungsressourcen
Sehen Sie sich die Crestron Flex Pre-Deployment Checklist an, um bei der Planung Ihrer Crestron Flex-Installation zu helfen.