Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GLS-PART-CN - Partition Sensor
GLS-PART-CN - Partition Sensor

    GLS-PART-CN - Partition Sensor

    Google-Übersetzung,
    Der GLS-PART-CN ist ein schlanker, oberflächenmontierter Trennwandsensor, der das zuverlässige kabelgebundene Cresnet®-Netzwerk für Stromversorgung und Kommunikation nutzt. Dieser einfach zu installierende Sensor wurde speziell für Gastgewerbeumgebungen entwickelt und verwendet einen Infrarotstrahl (IR), um die Position beweglicher Trennwände in einem Raum zu erfassen. Die Signalstärke des IR-Strahls ist einstellbar und verfügt über eine Erfassungsreichweite von bis zu 1,20 m, was den GLS-PART-CN zu einem vielseitigen Trennwandsensor mit optimierter Erfassungsgenauigkeit macht. Drei LEDs am Gerät liefern auf einen Blick Informationen über den Stromversorgungszustand, die Kommunikation und die Partitionserkennung des Sensors. Das GLS-PART-CN bietet Montagemöglichkeiten für Räume mit Fertigdecken oder abgehängten Decken. Der GLS-PART-CN hat Plug-in-Ausgänge und eingebaute Zeitverzögerungen. Außerdem lässt sich der Trennwandsensor einfach über Cresnet® mit einem Crestron-Steuerungsprozessor verbinden, um teilbare Raumumgebungen zu verwalten. Cresnet Der GLS-PART-CN verwendet das zuverlässige kabelgebundene Cresnet-Netzwerk für die Kommunikation zwischen Geräten. Cresnet bietet eine einfache Lösung zum Konfigurieren und Verdrahten von Sensoren als Teil eines kompletten Crestron-Systems. Cresnet ist das Kommunikations-Backbone für Crestron-Beleuchtungsdimmer, Tastaturen, Jalousien, Thermostate und viele andere Geräte. Dieser flexible 4-Draht-Bus bietet Datenkommunikation und 24-Volt-Gleichstrom für alle Geräte im Cresnet-Netzwerk. Vielseitige Installation Der GLS-PART-CN hat eine weiße Oberfläche und kann direkt in Fertigdecken montiert werden. Für abgehängte Decken wird das GLS-PART-CN in einem 3-1/2 Zoll tiefen Elektrokasten mit 1 Gang installiert. In beiden Fällen kann eine Dekorblende[1] verwendet werden, um das GLS-PART-CN farblich auf den Raum abzustimmen. Nur ca. 20 mm des GLS-PART-CN sind nach der Montage sichtbar und fügen sich dadurch unauffällig in den Raum ein. Digitaler Ausgang Dieser schlanke Sensor bietet beispiellose Vielseitigkeit durch einen zusätzlichen Ausgang am Klemmenblock, der als alternative Methode zur Integration mit einem Crestron Control System® oder einem anderen System verwendet werden kann. Der 5. Stift des Cresnet-Anschlusses liefert entweder einen 24-Volt-10-mA-Ausgang oder einen Erdschluss, perfekt für den Anschluss an einen Versiport- oder Digitaleingangsport. Hinweise: 1. Separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Features Summary Of Features Sleek, compact design Adjustable infrared beam for high accuracy Sensing distance of up to 4 feet Cresnet® for power and communications Crestron® control system integration via Cresnet Digital output provides either a 24 Volt, 10 mA output or a closure to ground Visible LED display that indicates sensor status
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrestron-gls-part-cn
    • ProduktfamilieLighting & Environment
    • ProduktgruppeSensors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)57
    • Breite (mm)106
    • Tiefe (mm)34
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
    • UNSPSCCode391215
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit