Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker
SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker
SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker
SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker
SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker
SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker

    SAROS IC4P-W - Saros® 3 in. Passive Full-Range In-Ceiling Speaker

    Google-Übersetzung,

    Der SAROS IC4P-W-Deckenlautsprecher mit einem Balanced Mode Radiator (BMR)-Wandler bietet breite Abstrahlwinkel und eine einfache Installation. Ein einzelner 72 mm (2,83 Zoll) großer BMR-Wandler deckt den gesamten Frequenzbereich von 90 Hz bis 30 kHz ab, wobei die Abstrahlwinkel die Möglichkeiten eines herkömmlichen konischen Kolben-Tieftöners und konzentrischen Hochtöners übertreffen.

    Einfache und saubere Installation
    Der SAROS IC4P-W ist für eine schnelle und einfache Installation und jahrelange zuverlässige Leistung ausgelegt. Sein unauffälliges und modernes Gitter sorgt für ein Erscheinungsbild, das sich gut für den Einsatz in Restaurants, Einzelhandelsräumen, Gotteshäusern, Universitäten und Bürogebäuden eignet. Für die Installation des Gitters sind keine Beschläge oder Werkzeuge erforderlich, da es mit starken Magneten an Ort und Stelle gehalten wird.

    Die Montage des Lautsprechers wird durch schwenkbare, in das Gehäuse integrierte Montagehaken erleichtert. Die Montagehaken verfügen über zwei Positionen, um Standard- und extradicke Oberflächen bis zu 61 mm (2,4 Zoll) aufzunehmen. Eine Fliesenbrücke ist im Lieferumfang enthalten, um bei der Installation in einer typischen abgehängten Decke für die richtige Unterstützung zu sorgen. Die Fliesenbrücke ist einstellbar, um eine außermittige Lautsprecherpositionierung zu ermöglichen, und kann gefaltet werden, um durch den Lautsprecherausschnitt zu passen. Am Lautsprechergehäuse befindet sich außerdem ein Befestigungspunkt zur Befestigung an der Gebäudestruktur mithilfe eines optionalen Sicherheitsgurt-Kits (SPKA-ST-15, separat erhältlich).

    Plenum-Bewertung
    Der Lautsprecher ist in einem integrierten Metallgehäuse untergebracht, das die Anforderungen von UL® 2043 für die Installation in einem Plenum erfüllt. Die Kabelanschlüsse sind hinter einer hinteren Abdeckung zugänglich. Es stehen zwei sich gegenseitig ausschließende Eingänge zur Verfügung, ein RJ-45-Anschluss zum Empfangen von Signalen von den Ausgängen eines SAROS DM-NAX-IC4A-W (separat erhältlich) und ein zweipoliger Klemmenblockanschluss zum Empfangen von Signalen von einem externen Audioverstärker. Verwenden Sie für ein für Plenum geeignetes Patchkabel CBL-ZUMLINK-P-25 (separat erhältlich) oder ein CAT5-Kabel eines Drittanbieters mit einer Länge von 10 m oder weniger.

    Spezifikation
    • Key Features

      • Balanced Mode Radiator (BMR) transducer offers enhanced clarity and wider dispersion than a typical conical driver
      • Clean, contemporary grille design
      • Two-step toggle clamps for quick and easy installation
      • Includes tile bridge for installation in a drop-tile ceiling
      • 90 Hz to 30 kHz frequency response
      • 170° coverage for speech content, 140° coverage for music


        Technische Spezifikation
        • Referenznummersaros-ic4p
        • ProduktfamilieAudio
        • ProduktgruppeSpeakers - Residential
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2024-10-30
        • Editionsnummer1
        • Höhe (Inches)7.49
        • Breite (Inches)7.49
        • Tiefe (Inches)4.5
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        • Entwickelt inUSA
        • Hergestellt inUSA
        • Nettogewicht (lbs)2.35
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_36_50
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLoudspeakers
        • Klassifizierung11 52 00
        • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
        • OmniClassNummer23-37 17 13 19
        • OmniClassTitelSpeakers
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit