Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Notch Window Wall System

Top Notch Window Wall System

Google-Übersetzung,
1" (25 mm) Verglasungsfüllung

Die Serie TT601 verwendet keilförmige geformte Außenschwammdichtungen an den Ecken

Die Top-Notch-Systeme bieten eine flache Gesichtsfreilegung, die ein bündiges äußeres Erscheinungsbild schafft. Diese Systeme sind für arbeitssparende Stapelinstallationen konzipiert, die eine Verglasung von innen erfordern. Interne Wasserabweiser an zwischenliegenden horizontalen und vertikalen Schnittpunkten ermöglichen, dass eingedrungenes Wasser in eine durchgehende Schwellerrinne abgelassen und nach außen abgeführt wird. Die erstklassigen Systeme sind für feste horizontale Fensterwände oder gestanzte Öffnungsanwendungen konzipiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrl-usalum-topnotch-window-walls
  • ProduktfamilieWalls
  • ProduktgruppeAluminum -Framed Storefronts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 00
  • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit