Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cielo Windscreen System
Cielo Windscreen System
Cielo Windscreen System
Cielo Windscreen System

    Cielo Windscreen System

    Google-Übersetzung,

    Das CRL Cielo Post Windscreen System wurde entwickelt, um das Erlebnis im Freien durch die Kombination von gefragter Leistung und ästhetischen Merkmalen zu verbessern. Eine schmale 3-1/4"-Frontverkleidung und eine 4-1/2"-Pfostentiefe bieten optimale strukturelle Leistung und praktisch ungehinderte Sicht. Es sind keine horizontalen Extrusionen zur Unterstützung erforderlich, was zu beeindruckenden Glasspannen von Pfosten zu Pfosten von bis zu 5 Fuß führt. Als hochleistungsfähige Schutzglasbarriere kann das Cielo Post Windscreen System Windlasten von bis zu 80 PSF standhalten. Dies macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für gewerbliche und Wohngebäude in großer Höhe. Zu den Anwendungsbereichen gehören Swimmingpools auf dem Dach, Essbereiche, Lounges und andere Außenbereiche in großer Höhe.

    Spezifikation
      • Slim 3-1/4” front trim produces unobstructed views
      • 4-1/2” post depth enhances structural performance
      • Capable of handling 80 PSF wind loads
      • Meets IBC 2018 and ASCE-7/16 windload requirements
      • Select from 6’, 7’, and 8’ standard post heights
      • No horizontal extrusions needed
      • Durable 6005-T6 aluminum construction
      • Maximum height including glass: 8 feet
      • Maximum space between posts: 5 feet
      • End posts, center posts, and corner posts available


      Available Finishes: Sky White, Matte Black, Silver Metallic, Custom Powder Coat

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercielo-windscreen
    • ProduktfamilieRailings
    • ProduktgruppeWindscreen
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit