Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System
Single-Swing Electric Door & Window System

    Single-Swing Electric Door & Window System

    Google-Übersetzung,

    Das elektrische Einschwing-Türsystem nutzt elektrische Aktuatoren anstelle von Hydraulikzylindern und bietet so eine kostengünstigere Lösung für kleinere Öffnungen. Dabei ist es ohne Verriegelungsmechanismus absolut sicher. Das System ist in individuellen Größen erhältlich, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, und eignet sich ideal für verschiedenste Anwendungen, von der Gastronomie bis hin zu privaten Durchreichesystemen.

    Spezifikation
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The electric actuators draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • The use of electric actuators eliminates the need for limit switches
      • Max. ranges from 12′ x 5′-6″ high to 10′ x 7′ high
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelectric-single-swing-door-system
    • ProduktfamilieElectric
    • ProduktgruppeSingle Swing System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 36 00
    • Format2014TitelPanel Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit