Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Google-Übersetzung,

    Das hydraulische Vertikalliftsystem vereint platzsparendes Design mit imposanter Optik. Es öffnet sich senkrecht nach oben innerhalb des integrierten Montagerahmens und bietet eine Lösung, die weder nach außen noch nach innen ragt. Dadurch werden Konflikte mit Markisen, Möbeln, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, Beleuchtung oder Brandschutzanlagen im Innenbereich vermieden.

    Das Vertikalliftsystem ist in individuellen Größen erhältlich – von der Anwendung auf der Arbeitsplatte bis hin zu zweistöckigen Atrien – und bietet eine beeindruckende Optik, die durch eine durchdachte Konstruktion unterstützt wird.

    Spezifikation
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Total security without the use of locking mechanisms. The hydraulic cylinders draw the system panels closed with 1,000+ lbs. of force, creating a tight seal around the perimeter
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • Remotely mounted power unit
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • The use of hydraulics eliminates the need for limit switches
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhydraulic-vertical-lift-door-system
    • ProduktfamilieHydraulic
    • ProduktgruppeVerticl Lift System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Innen- und Außentüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • Klassifizierung08 36 00
    • Format2014TitelPanel Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit