Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCi 2|600N Two-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

DCi 2|600N Two-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

Google-Übersetzung,

Die neuen Verstärker der DriveCore-Installationsserie sind eine komplette Reihe von Hochleistungs-Installationsverstärkern, die auf der proprietären DriveCore-Technologie basieren. Die Verstärker der DCi-Serie werden nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche entwickelt, konstruiert und hergestellt und bieten Systemintegratoren die fortschrittlichen Funktionen und die Flexibilität, die für anspruchsvolle installierte Soundanwendungen des 21. Jahrhunderts erforderlich sind. Die vielseitigen, kompakten und äußerst energieeffizienten Verstärker der DCi-Serie setzen die ununterbrochene Crown-Tradition der Führung in der professionellen und kommerziellen Leistungsverstärkertechnologie fort. Dieser Verstärker ist EN 54-16-konform für Lebenssicherheitsanwendungen.

Spezifikation
  • Features

    ANALOG & DIGITAL INPUTS – With digital audio transport via HARMAN’s proprietary BLU-Link, plus balanced analog inputs, DCi gives you a tremendous audio advantage – at a much lower cost. The priority input router allows you to specify a primary input, and if audio is lost the amp automatically switches to the other input.

    NETWORK MONITORING & CONTROL – Better monitoring, control and audio manipulation with the HiQnet™ protocol that’s over standard TCP/IP. Remotely see how all networked DCi amplifiers are performing and control them as needed. In addition, this allows Audio Architect software and the Powered by Crown app to work with DCi amplifiers.

    PROGRAMMABLE GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT PORTS – GPIO ports can be configured in many different ways, such as volume controls, recall presets, or to report errors to a master computer.

    DIGITAL SIGNAL PROCESSING – DSP capabilities include the following:

    • LevelMAX Limiters
    • Input/Output EQ
    • Delay
    • Matrix Mixer
    • Speaker Line Monitoring

    EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications - Part 16 of the European Union’s (EU) EN 54 standard for fire detection and alarm systems has a specific requirement for voice alarms, which output messages in the form of a voice message rather than a traditional siren. This amplifier is certified as part of an EN 54-16 VACIE*, meeting the stringent requirements of a life safety system to serve the needs of hospitality, large venue and other markets.

    Specifications

    Frequency Response (8Ω, 20Hz - 20kHz)±0.25dB
    BLU Link Input Signal to Noise Ratio (A-Weighted)>104dB
    Total Harmonic Distortion (at full rated power, 20Hz - 20kHz)0.35%
    Voltage Gain34dB
    Damping Factor (20Hz to 100Hz)>1000
    Input Impedance (nominal balanced, unbalanced)10kΩ, 5kΩ
    Maximum Input Level before Compression+20dBu
    Load Impedance (Stereo/Dual Mode)2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms
    Load Impedance Bridge Mono4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms
    CoolingContinuously variable speed forced air, front to back airflow
    Maximum Fan Noise (re dBA SPL @ 1M)45
    Required AC Mains (±10%)100V-240V ~ 50/60Hz
    Power Connector15A IEC
    Dimensions19" x 3.5" x 14.25" (48.3cm x 8.9cm x 35.63cm)
    Weight18.8lbs (8.53kg)


Technische Spezifikation
  • Referenznummercrown-dci-2-600n
  • ProduktfamilieAmplifiers
  • ProduktgruppeDriveCore Install Network Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.5
  • Breite (Inches)19
  • Tiefe (Inches)14.25
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)18.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000117
  • ETIM-NameHiFi Amplifier
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 23 11
  • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit