Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCi 8|600DA Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

DCi 8|600DA Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V / EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications

Google-Übersetzung,

Für Anwendungen, die Dante- oder AES67-Netzwerkaudio erfordern, bietet die Crown DriveCore Install DA-Serie eine ausgewogene Kombination aus Ausgangsleistung, Kanalanzahl und Lautsprecherlastflexibilität zusammen mit der proprietären DriveCore®-Technologie für hervorragende Effizienz und beispielhafte Audioqualität. Die DCi DA-Serie umfasst einen leistungsstarken DSP mit JBL-Lautsprecherabstimmungen, Netzwerksteuerung/-überwachung und der Fähigkeit, Lautsprecherlasten mit 2/4/8/16 Ohm, 70 V und 100 V anzusteuern. Die fortschrittlichen Fähigkeiten und die Unterstützung des Dante Domain Managers machen den Verstärker perfekt für Installationen, die auf Dante für den vernetzten Audiotransport standardisiert sind.

Mehr Details

  • Redundante, unabhängige Dante/AES67-Ports
  • Primär sekundär
  • Akzeptiert 48 kHz oder 96 kHz
  • Kann Dante/AES67-Audio von analogen Eingängen vor/nach der Verarbeitung senden (@ 48 kHz)
    • Audio Architect-Steuerung und -Überwachung
    • DriveCore-Verstärkertechnologie
    • Universelles PFC-Netzteil
    • DSP
  • 48-kHz-Verarbeitung
  • 20 Voreinstellungen
  • Router eingeben
    • Eingänge mit hoher, mittlerer und niedriger Priorität
  • Eingangsverzögerung bis zu 2s
  • Eingangs-EQ
  • Überkreuzung
  • Ausgangs-EQ
  • Ausgangsverzögerung bis zu 100 ms
  • LevelMAX-Limiter
  • Lastüberwachung
    • Pilotton
  • Normal
  • Platzen
    • Kontinuierliche Lastüberwachung
    • Sweep-Lastüberwachung
  • Auto-Standby des Kanals
  • Lautsprecherabstimmungen
    • Aux-Port
  • Schließung des Schlafkontakts
  • Amp-Status-Ausgang
    • Abnehmbare Luftfilter
    • LED-Anzeigen auf der Vorderseite
    • AES67-kompatibel
Spezifikation
  • Features

    • Integrated Dante™ / AES67 Networked Audio – Simplifies installation by enabling Dante / AES67 networked audio signals to be sent directly to the amplifier. Provides flexibility of installation options available with our expansive line-up of DriveCore Install amplifiers. Includes support for Dante 4.0 firmware for integration with Dante Domain Manager.
    • Network Configuration, Monitoring & Control – Better monitoring, control and audio manipulation with the HiQnet™ protocol over standard TCP/IP network. The HiQnet Audio Architect software allows for remote configuration, monitoring, and control of all aspects of the DCi-DA Series amplifiers.
    • Programmable General Purpose Input/Output Port – GPIO ports can be configured in many different ways, such as volume controls, recall presets, or to report errors to third-party control system.
    • Digital Signal ProcessingDSP capabilities include the following:
      • LevelMAX Limiters
      • Input/Output EQ
      • Crossover
      • Delay
      • Matrix Router
      • Speaker Line Monitoring
    • EN 54-16 Compliant for Life Safety Applications - Part 16 of the European Union’s (EU) EN 54 standard for fire detection and alarm systems has a specific requirement for voice alarms, which output messages in the form of a voice message rather than a traditional siren. This amplifier is certified as part of an EN 54-16VACIE*, meeting the stringent requirements of a life safety system to serve the needs of hospitality, large venue and other markets.

    Specifications

    Output Channels8
    Frequency Response (8Ω, 20Hz - 20kHz)±0.25dB
    Dante Input Signal to Noise Ratio>108dB
    Total Harmonic Distortion (at full rated power, 20Hz - 20kHz)0.35%
    Voltage Gain34dB
    Damping Factor (20Hz to 100Hz)>1000
    Input Impedance (nominal balanced, unbalanced)10kΩ, 5kΩ
    Maximum Input Level before Compression+20dBu
    Load Impedance (Stereo/Dual Mode)2Ω - 16Ω; 70Vrms and 100Vrms
    Load Impedance Bridge Mono4Ω - 16Ω; 140Vrms and 200Vrms
    CoolingContinuously variable speed forced air, front to back airflow
    Maximum Fan Noise (re dBA SPL @ 1M)47
    Required AC Mains (±10%)100V-240V ~ 50/60Hz
    Power Connector20A IEC
    Dimensions19" x 3.5" x 17" (2U high)
    48.3cm x 8.9cm x 43.2cm
    Weight30lbs (13.61kg)


Technische Spezifikation
  • Referenznummercrown-dci-8-600da
  • ProduktfamilieAmplifiers
  • ProduktgruppeDriveCore Install DA Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.5
  • Breite (Inches)19
  • Tiefe (Inches)17
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000117
  • ETIM-NameHiFi Amplifier
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 23 11
  • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit