Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
I-Tech 5000HD Two-channel, 2500W @ 4Ω Power Amplifier

I-Tech 5000HD Two-channel, 2500W @ 4Ω Power Amplifier

Google-Übersetzung,

Innen wie außen ist der I-Tech HD einer der technologisch fortschrittlichsten professionellen Touring-Verstärker auf dem heutigen Markt. Aufbauend auf den jahrzehntelangen Innovationen, Erfindungen und Erkenntnissen, für die Crown bekannt ist, verfügt der I-Tech HD über fünf neue Patente – drei allein für das Netzteil – und bietet Ihnen einen Verstärker, der weit über das Erwartete hinausgeht. Das Herzstück des neuen I-Tech HD ist die Verarbeitungs-Engine BSS OMNIDRIVEHD™. Viermal schneller als sein Vorgänger und mit Linear Phase FIR-Filtern und LevelMAX™ Limitern bietet OMNIDRIVEHD unübertroffene Klarheit und klanglich reine Signalverarbeitung.

Spezifikation
  • Features

    Innovation

    • BSS OMNIDRIVEHD™ DSP processing with IIR filters and linear phase FIR filters

    • Covered by five patents

    • Fan has true tachometer feedback for fan fault protection and precise control over thermal performance, so the amp runs longer and harder than the competition

    • Includes SLM (Sweep Load Monitoring) with system-level diagnostics

    Performance

    • Ultra smooth processing by onboard high-definition BSS OMNIDRIVEHD DSP with 24-bit, 192kHz Cirrus Logic SHARC A/D and D/A converters

    • LevelMAX™ peak voltage and RMS power limiters communicate with each other, resulting in smooth and accurate response, better sound

    • True Ethernet backbone – fast, reliable and scalable

    • High common-mode rejection eliminates hum and RFI on input cables

    • 6th-generation patented Class-I (BCA®) circuitry couples power efficiently to the load and provides low AC current draw

    Versatility

    • Global Power Supply; universal AC input accepts100-240VAC, 50/60Hz (±15%)

    • Front-panel USB connector transfers presets to/from a USB drive to the amp’s DSP

    • New software interface based on customer feedback manages presets, provides easier system-level changes, and includes a configuration wizard

    • The only product available with analog, AES/EBU, CobraNet®, HiQnet™and Ethernet connectivity

    • User -definable front panel security feature

    • The only tour sound amplifier that provides inputs routable to any output (analog, AES, or CobraNet)

    Power

    • Professional-grade connectors for all inputs and outputs

    • Full power-supply voltage is always available, allowing instantaneous power on demand

    • Quality-graded components let you safely drive the amplifier harder

    • More total capacitance provides tremendous energy reserves for power bursts

    • 200Vrms peak output voltage provides clean transient peaks

    Specifications

    Channels2
    Sensitivity1.4Vrms to 7.75Vrms
    Signal to Noise Ratio>112dB
    THD<0.1%
    Intermodulation Distortion<0.2%
    Frequency Response±0.25dB
    Crosstalk>80dB
    Common Mode Rejection> 70dB typical
    Power Connector20A IEC
    Dimension (HxWxD)89mm x 483mm x 411mm
    3.5in x 19in x 16.2in
    Shipping Weight16.3kg (36lbs)
    Net Weight12.7kg (28lbs)
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrown-i-tech-5000hd
  • ProduktfamilieAmplifiers
  • ProduktgruppeI-Tech HD Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.5
  • Breite (Inches)19
  • Tiefe (Inches)16.2
Verwandt
  • Nettogewicht (lbs)28
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC000117
  • ETIM-NameHiFi Amplifier
  • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSCCode4511
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio amplifiers
  • Klassifizierung11 52 00
  • Format2014TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNummer23-37 15 23 11
  • OmniClassTitelStereo Amplifiers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit