Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-Series CBL Bypass Isolation Transfer Switch
Cummins

B-Series CBL Bypass Isolation Transfer Switch

Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-SCHALTFLÄCHE, UM ALLE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAREN DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ANZUSEHEN.

Die CBL-Bypass-Isolations-Umschalter kombinieren einen ausziehbaren automatischen Umschaltschalter mit Isolationsmechanismus und einen manuellen Bypass-Umschalter und ermöglichen so redundante Stromübertragung und -rückübertragung, wo zuverlässige Stromversorgung für die Sicherheit und Vitalität unserer Gemeinden von größter Bedeutung ist. Diese Produkte wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen der NFPA 70 Artikel 700 und 708 an redundante Umschalteinrichtungen komfortabel und robust zu erfüllen.

Nutzung der bewährten Cummins BT-Mechanismusarchitektur und deren Integration mit der neuen Premium-Transferschaltersteuerung PC80, die standardmäßig marktführende Funktionen wie integrierte Modbus TCP/IP- und RTU-Kommunikation sowie NFPA 70-Startsignalintegrität des Generatorsatzes bietet.

Die Transferschalter sind für den Betrieb und die Umschaltung elektrischer Lasten zwischen primären und alternativen Stromquellen konzipiert. Sie können in den Anwendungstypen Energieversorger-Generatorsatz, Energieversorger-Energieversorger, Generatorsatz-Generatorsatz oder Dreiquellensystem (Dual-Standby) eingesetzt werden.

Die CBL-Umschalter eignen sich für den Einsatz in Notfällen, gesetzlich vorgeschriebenen Anwendungen und optionalen Standby-Anwendungen. Die integrierte automatische Umschaltsteuerung überwacht beide Stromquellen, signalisiert dem Generator den Start und schaltet die Last automatisch auf die alternative Stromquelle um. Sobald die bevorzugte Stromquelle wieder verfügbar ist und sich stabilisiert hat, wird die Last automatisch zurückgeschaltet.

Spezifikation
  • Features & Benefits

    • High accuracy power quality metering
    • Load shed
    • Integral control power supply
    • Standard and premium I/O offered
    • Protective relays
    • Anti-condensation heater

    Specifications

    Amps

      • 150A – 1000A

      Bypass isolation

        • Integrates a draw-out automatic transfer switch with isolation mechanism and a manual bypass switch. 
        • Offers reliable power transfer and re-transfer functionality for critical applications that demand a dependable power supply to the load.
        • Manual bypass transfer switch and integral automatic transfer switch have identical electrical ratings
        • Manual bypass transfer switch contacts carry current only when the integral automatic transfer switch is bypassed

        Ease of operation

          • Bypass and isolation functions are simple and easy to understand, requiring only two operating handles

          Draw-out positions

            • Connected, tested, and isolated with door closed for safety

            Heavy-duty, three-point latches

              • Ensures door will stay closed without the need for screw-in fasteners

              Positive interlocking

                • Mechanical and electrical interlocking prevent inadvertent source-to-source connection through the power or control wiring

              Technische Spezifikation
              • Referenznummerb-series-cbl-bypass-isolation-transfer-switch
              • ProduktfamilieSwitches
              • ProduktgruppeAutomatic Transfer Switches
              • TypObjekt (Einzelobjekt)
              • Veröffentlichungsdatum2025-04-02
              • Editionsnummer1
              Verwandt
              • HauptmaterialStahl
              • Entwickelt inUSA
              • Hergestellt inUSA
              Klassifikation
              • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
              • IFCClassificationElektrische Verteilung
              • UNSPSCNameSwitchgear systems
              • UNSPSCCode39121105
              • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
              • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)
              • Klassifizierung26 36 00
              • Format2014TitelTransfer Switches
              • OmniClassNummer23-35 37 11
              • OmniClassTitelAutomatic Transfer Switches
              • CSIUniFormatIICodeD5010
              • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
              Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

              • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
              • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
              • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit