Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Natural Gas Generator, 1000-1300 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, 1000-1300 kW, 60 Hz

Google-Übersetzung,

Die vom QSK60G-Motor angetriebenen 1000-kW- und 1300-kW-Aggregate sind für Standby- und Demand-Response-Anwendungen mit einem auf einem Rahmen montierten Kühler, der PC3.3-Steuerung und Leistungsschaltern konzipiert. Aggregate erfüllen den 10-Sekunden-Start mit UL2200- und CSA22.2-Zulassungen.

SCHLÜSSELANWENDUNGEN

  • Gewerbebauten
  • Abwasser- und Wasseraufbereitung
  • Herstellung
  • Öffentliche Infrastruktur
  • Gesundheitspflege

SERVICE UND SUPPORT

Mit 500 unternehmenseigenen und unabhängigen Vertriebsstandorten und 8.000 Händlerstandorten bietet Cummins seinen Kunden unübertroffene Sicherheit bei der Wartung und Instandhaltung Ihrer Stromaggregate. Erstklassige Aftermarket-Fähigkeiten durch Ihren engagierten Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren und Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.

Merkmale und Vorteile

  • Vollständig integrierte, bewährte Cummins-Lösungen
    • EPA-NSPS-Werkszertifizierter Cummins-60-Liter-Erdgasmotor für Nicht-Notfälle für Standby und Bedarfssteuerung (Motor)
    • Hochleistungsgenerator von Cummins für hervorragende Motorstartfähigkeit (Generator)
    • Kühlfähigkeit bis zu 45 °C (Kühler)
    • PowerCommand® 3.3-Steuerung mit Parallelschaltung und Masterless-Lastanforderung (Steuerung)
    • Vollständig werkseitig installierte Wetter- und Schallschutzgehäuse mit Extremkältepaketen für extreme Umgebungen
  • Überlegene Leistung und Compliance
    • NFPA 110 Typ 10-fähig
    • Lastaufnahme in einem Schritt
    • UL2200
    • CSA22.2
Spezifikation
  • Generator ModelEngine ModelHzStandby kVA / kW
    Fuel Type
    Certification
    C1000N6B
    QSK60G
    60
    1250 / 1000
    Natural Gas
    CSA 22.2, UL2200
    C1300N6
    QSK60G
    60
    1625 / 1300
    Natural Gas
    CSA 22.2, UL2200
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1000kw-and-1300kw-natural-gas-gensets
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeNatural Gas Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-10-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 15
  • OmniClassTitelNatural Gas Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit