Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
B-Series CBT Bypass Isolation Transfer Switch
Cummins

B-Series CBT Bypass Isolation Transfer Switch

Google-Übersetzung,

Die Bypass-Trennschalter der B-Serie kombinieren einen ausziehbaren automatischen Umschalter mit Trennmechanismus und einen manuellen Bypass-Umschalter. Sie gewährleisten redundante Stromumschaltung und -rückschaltung in Bereichen, in denen eine zuverlässige Stromversorgung für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Gemeinden von höchster Bedeutung ist. Diese Produkte wurden speziell entwickelt, um die Anforderungen der NFPA 70 Artikel 700 und 708 an redundante Umschalter komfortabel und robust zu erfüllen.

Die Umschalter der B-Serie sind für den Betrieb und das Umschalten elektrischer Lasten zwischen primärer und alternativer Stromversorgung ausgelegt. Sie können in Anwendungen mit Netz-Generator-System, Netz-Netz-System, Generator-Generator-System oder Dreiquellensystemen (mit dualer Standby-Funktion) eingesetzt werden.

Die Umschalter der B-Serie eignen sich für Notstrom-, gesetzlich vorgeschriebene und optionale Standby-Anwendungen. Die integrierte automatische Umschaltersteuerung überwacht beide Stromquellen, gibt dem Generator das Startsignal und schaltet die Last automatisch auf die alternative Stromquelle um. Sobald die bevorzugte Stromquelle wieder verfügbar und stabil ist, wird die Last automatisch zurückgeschaltet.

Die integrierten automatischen Umschalter der B-Serie sind für geschlossene Übergangsvorgänge verfügbar. Durch kurzzeitiges Parallelschalten der beiden Stromquellen (für maximal 100 ms) erfolgt die Umschaltung von der alternativen Stromquelle zurück zur normalen Stromquelle ohne Unterbrechung der Stromversorgung der Verbraucher.

Spezifikation
  • Withstand and Closing Ratings (WCR) – The B-Series transfer switches have the highest UL1008 0.05 s (3 cycle) and 0.5s (30-cycle) Time Duration ratings in the industry. The high ratings provide the freedom to use any upstream overcurrent protective device to protect the transfer switch which vastly simplifies the task of power system selective coordination.

    PowerCommand® 80 control – A sophisticated, fully featured microprocessor-based control with LED backlit colored LCD display and tactile-feel soft-buttons for easy screen navigation and operation with gloves and in rain.

    3 - Position mechanism – The 3-position mechanism allows for independent source actuation (i.e. source transfer is not dependent on the position of the opposing source). The transfer switch is either closed on Source 1, closed on Source 2 or in a center off, neutral position (not closed on either source). Thus, provides safe transfer operation for large stored-energy loads by allowing the residual voltage to decay to a safe level before transfer.

    Advanced transfer switch mechanism – Patented Blow-On design allows for high survivability in extreme fault current conditions. Actuator designed for high strengthlocking capability, ensuring electrical contacts remain closed when needed to be closed.  Main contacts – Heavy-duty silver alloy contacts usedwith multi-leaf arc chutes are rated for motor loads or totalsystem load transfer.

    Ease of service and access – Built-in plug-and-playcontrol with minimized point-to-point connections and compatible terminal markings simplify servicing. Access space is ample. Door-mounted controls are field-programmable; no special tools are required.

    Complete power system provider – Cummins is a single source supplier and integrator of complete systems and
    services for ease of interconnection and reduced commissioning times.

    Warranty and service – Products are backed by a comprehensive warranty and a worldwide network of
    distributors with factory-trained service technician.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerb-series-cbt-bypass-isolation-transfer-switch
  • ProduktfamilieSwitches
  • ProduktgruppeAutomatic Transfer Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)
  • Klassifizierung26 36 00
  • Format2014TitelTransfer Switches
  • OmniClassNummer23-35 37 11
  • OmniClassTitelAutomatic Transfer Switches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit