Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OTEC Transfer Switches
Cummins

OTEC Transfer Switches

4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

BITTE KLICKEN SIE UNTEN AUF DIE DOWNLOAD-TASTE, UM ALLE DATEITYPEN UND KONFIGURATIONEN ZU SEHEN, DIE ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR SIND.

Die automatische Umschalterserie von OTEC bietet die grundlegenden Funktionen, die für die Überwachung von Primärquellen und Generatorsätzen, das Starten von Generatorsätzen und Lastumschaltfunktionen für Notstromanwendungen erforderlich sind.

Überblick:
Die OTEC-Umschalter überwachen beide Stromquellen, signalisieren den Start des Generators, übertragen automatisch Strom und führen die Last zur primären Stromquelle zurück, sobald eine stabile Stromversorgung verfügbar ist. Die vollständig integrierte Steuerung ist auf praktische Funktionalität ausgelegt, mit LED-Anzeigen und digitalen Drucktasten für eine einfache Bedienung durch den Bediener.

Die Switches von Cummins Power Generation sind so konstruiert, dass sie Tausenden von Schaltzyklen standhalten und einen maximal zuverlässigen Betrieb gewährleisten. Zu den Vorteilen gehören:

  • Einfacher Service/Zugang – Steckverbindungen, an der Tür montierte Bedienelemente, großzügiger Zugangsraum, kompatible Klemmenmarkierungen vereinfachen den Zugang.
  • Fortschrittlicher Umschaltmechanismus - Der bidirektionale Linearmotoraktuator bietet praktisch reibungsfreie, geradlinige Umschaltbewegung mit konstanter Kraft ohne komplexe Zahnräder oder Gestänge.
  • Break-Before-Make-Aktion – Unabhängige Break-Before-Make-Aktion wird sowohl für 3-polige als auch für 4-polige/geschaltete Neutralschalter verwendet.
  • Hauptkontakte - Hochbelastbare Kontakte aus Silberlegierung mit separaten Lichtbogenoberflächen und mehrblättrigen Rutschen sind für die vollständige Systemübertragung einschließlich Überlastunterbrechung ausgelegt.
  • Mechanische Verriegelung – Verhindert das gleichzeitige Schließen von Normal- und Notfallkontakten.
  • Positive Verriegelung – Mechanische und elektrische Verriegelung verhindern eine Quelle-zu-Quelle-Verbindung durch die Strom- oder Steuerverkabelung.
  • Manueller Betrieb – Handgriffe für den manuellen Betrieb, abgeschirmte Anschlüsse und Kontaktmechanismen vom Over-Center-Typ ermöglichen einen effektiven, manuellen Betrieb unter stromlosen Bedingungen.
  • Mikroprozessorsteuerung - PowerCommand ® 40-Mikroprozessorsteuerung mit vollem Funktionsumfang ist Standard, wobei alle Funktionen, Einstellungen und Anpassungen für eine einfache Einrichtung und Genauigkeit softwaregesteuert sind.
  • Servicezugangsoption verfügbar

Leistungsmerkmale und Highlights der PowerCommand®40 Transfer Switch Control:

  • Digitalanzeige - Das PowerCommand ® 40 bietet eine klare, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige, die den Betriebsstatus des Systems, Kontextsymbole und Warnungen anzeigt.
  • PC- und Frontplattenkonfiguration - Die Module können einfach mit der PC-Software konfiguriert werden. Ausgewählte Frontpanel-Bearbeitung ist ebenfalls verfügbar.
  • Konfigurierbare digitale E/A - Konfigurierbare digitale Ein- und Ausgänge machen den PowerCommand ® 40 vollkommen flexibel, um für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet zu sein.
  • Kommunikationsfähigkeit – Das optionale MODBUS RS485-Kommunikationsmodul ermöglicht die Integration des Umschalters in ein externes GLT- oder Scada-System.
  • Eingebautes programmierbares Trainingsgerät - Konfigurieren Sie das voreingestellte automatische Starten und Stoppen des Generators sowie das Stoppen des ATS bei der Durchführung einer Übertragung (im Auto-Modus). Mit Last oder ohne Last laufen.
  • Testmodi - Testsystem mit oder ohne Last.

Wo auch immer Sie sind, was auch immer Ihre Aufgabe ist, das Know-how von Cummins ist immer verfügbar

Cummins bietet Kunden unvergleichliche Sicherheit, wenn es um die Wartung und Instandhaltung digitaler Hauptsteuerungen geht. Erstklassige Aftermarket-Fähigkeiten über Ihren engagierten Ansprechpartner vor Ort, unterstützt durch ein globales System von Servicetechnikern, Ingenieuren, 8.00 Händlerstandorten und 500 Teilevertriebseinrichtungen in über 190 Ländern auf 6 Kontinenten.

Spezifikation
  • Ampere Rating: 40 - 1200

Technische Spezifikation
  • Referenznummerotec-transfer-switch
  • ProduktfamilieSwitches
  • ProduktgruppeAutomatic Transfer Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameSwitchgear systems
  • UNSPSCCode39121105
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic transfer switching equipment (TSE)
  • Klassifizierung26 36 00
  • Format2014TitelTransfer Switches
  • OmniClassNummer23-35 37 11
  • OmniClassTitelAutomatic Transfer Switches
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit