Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
Serie 45 - Ventana Batiente Interna
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana Batiente Interna

    Google-Übersetzung,
    Flügelfenstersystem mit Flügelöffnung nach außen und 52 mm Tiefe. Es bietet die Möglichkeit, ein Mehrpunktschloss mit Schlüssel und Öffnungsbegrenzungszirkel einzubauen. Verglasungskapazität von bis zu 24 mm. Umfangsverstärkungssystem in Flügel und Rahmen.
    Spezifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_ventana_batiente_Interna_serie_45
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit