Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 150 - Ventana fija con intermedio vertical
Serie 150 - Ventana fija con intermedio vertical
Serie 150 - Ventana fija con intermedio vertical
    Cuprum

    Serie 150 - Ventana fija con intermedio vertical

    Google-Übersetzung,
    Eurovent Premium – Serie 150, festes vertikales Fensterprofil mit 2 Flügeln. Ausführungen: White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084 und Clear Anodic Finish 011. Verglasung (6 mm und 18 mm).
    Spezifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_ventana_fija_serie_150_con_intermedio_vertical
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit