Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
Serie 45 - Ventana de proyección Externa
    Cuprum

    Serie 45 - Ventana de proyección Externa

    4.7 von 5 Sternen4.7(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Flügelfenstersystem mit Flügeltiefe von 52 mm und Außenschwenköffnung. Es bietet die Möglichkeit, Mehrpunkt-Cremone-Verglasungskapazitäten bis zu 24 mm einzubauen. Umfangsverstärkungssystem in Flügel und Rahmen
    Spezifikation
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A5 (> Hurricane) Air infiltration P5(< 3 Hurricane) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercuprum_ventana_proyectable_externa_serie_45
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inMexiko
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko