Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window
Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window

    Pella® Reserve™ - Contemporary Casement Window

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Schwelgen Sie in der Authentizität und erwecken Sie Ihre Designvision mit modernen, mit Aluminium verkleideten Holzflügelfenstern von Pella Reserve zum Leben. Mit weitläufigem Glas und einigen der schmalsten Sichtlinien der Branche liefern unsere branchenführenden modernen Designs schlanke, eckige Flügelprofile. Die klappbare Saldo-Kurbel hat die Messlatte für die Branche gesetzt und verleiht ihr den perfekten letzten Schliff.

    • Lüftungs- und Festelemente mit dreifacher Verglasung, die vom Passive House Institute US, Inc. (PHIUS) anerkannt und zertifiziert wurden
    • Leistungsbewertung von CW30-CW50 und STC von 26-34, Leistungsbewertung von festen Flügeln von CW30-CW50 und STC von 28-33
    • Flügel- und Festflügel sind für das Profil 1 7/8“ schlagzertifiziert
    • Erhältlich in Größen bis zu 41" x 96", Festflügel erhältlich bis zu 144" x 144" in 1/8" Schritten


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreserve-contemporary-casement-window
    • ProduktfamilieCasement Windows
    • ProduktgruppePella® Reserve™ - Contemporary
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA