Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza XOX
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza XOX

    Google-Übersetzung,

    Unsere Schiebetür- und Fensterlösung definiert Eleganz neu und

    Leistung für mittlere Spannweiten, kombiniert Qualitätsmerkmale mit einem

    topaktuelles Design, das jeder Umgebung Eleganz verleiht. Mit Schnitten

    präzise bei 45° auf Flügel und Rahmen, ist dieses System nicht nur funktional, sondern

    Darüber hinaus steigert es die Ästhetik jedes Raumes.

    Wir heben seine beeindruckende Wärmeleistung hervor, die für Isolierung sorgt

    effektiv, das ein komfortables und effizientes Raumklima schafft in Bezug auf

    energisch, unabhängig von äußeren Bedingungen.

    Vielseitigkeit ist eines der besonderen Merkmale dieses Systems. Jedes Blatt

    Es kann bemerkenswerte Abmessungen erreichen, mit einer maximalen Breite von bis zu 1000 mm

    und einer Höhe von bis zu 2300 mm. Diese Flexibilität ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene

    architektonischen Bedürfnissen, während die Multi-Rail-Option die

    Möglichkeit, lange Öffnungen abzudecken und so die Bewegung zu gewährleisten

    glatt und mühelos.

    Mit einer maximalen Tragkraft von 200 kg pro Flügel ist dieses Schiebesystem

    sorgt für eine robuste und langlebige Struktur, die Türen und Fenster tragen kann

    mit Leichtigkeit größer werden. Darüber hinaus verbessert die effiziente Überlappung von 70 mm

    Energieeffizienz und minimiert Leckagen durch die Bereitstellung einer Barriere

    wirksam gegen schlechtes Wetter.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerserie-80-ad-ventana-y-puerta-corrediza-xox
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Schiebefenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Mexiko
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit