Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Google-Übersetzung,
    Die Verankerungsschlaufe dient als Befestigungspunkt für persönliche Absturzsicherungsausrüstung, um die Pendelwirkung bei einem Sturz zu minimieren. Sie kann bei Flachdächern mit einer Dachneigung von weniger als 6° die Firstschienen ersetzen oder bei Dachneigungen von weniger als 25° als Ergänzung an den Dachecken, jeweils 2 m von der Dachkante entfernt, angebracht werden. Die Verankerungsschlaufe wird an unserer Montageplatte für Membrandachsysteme befestigt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • ProduktfamilieRoof accessories
    • ProduktgruppeRoof accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-06-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)181
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationTransportelement
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_80_30_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFixed rig suspended access systems
    • OmniClassNummer23-13 41 00
    • OmniClassTitelRoof Specialties and Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit