Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Handrail
Aluminum Handrail
Aluminum Handrail
    ErectaStep

    Aluminum Handrail

    Google-Übersetzung,

    Durch die Verwendung einer Kombination aus 5 Komponenten: vorgefertigte Metalltreppen, Metallarbeitsplattformen, Industriehandläufe, Aluminiumleitern und Turmstützen, ist unser modulares Design robust, erfordert keine Fertigung und lässt sich schnell zusammenschrauben, um Metalltreppen, Übergänge und viele andere Konfigurationen für einen sicheren Zugang bereitzustellen über Rohre, Deichmauern oder andere Hindernisse. Die Aluminiumhandläufe von ErectaStep bieten einen kritischen Absturzschutz für Ihre Arbeiter. Aluminium-Handläufe sind nicht nur leicht und einfach auf unseren Metalltreppen oder für industrielle Geländeranwendungen zu installieren. Sie sind präzisionsgefertigt aus hochwertigen 2-Zoll-Aluminiumrohren, die nicht rosten. Jeder Aluminium-Handlaufabschnitt ist für zusätzliche Haltbarkeit und längere Lebensdauer in ANSI-Gelb pulverbeschichtet.

    Da die Aluminium-Handläufe von ErectaStep vorgefertigt, auf Lager und versandfertig sind, werden Sie Ihr Sicherheitsgeländer-Projekt viel früher fertigstellen, was bedeutet, dass Sie viel früher wieder mit dem Geschäft beginnen können. Die Herstellung und Installation von maßgefertigten Industriegeländern kann hingegen Wochen dauern. Unsere Produkte werden schnell geliefert und noch schneller installiert. Und egal welches Zugangsproblem Sie haben, ErectaStep hat die Lösung.

    Spezifikation
    • Key Features of Our Metal Aluminum Handrails

      • Universal Industrial Railing Design for Added Versatility. Our metal handrails come in one standardized size and share a bolt hole pattern with the 36″ square universal access platform, which means the aluminum handrails can be easily attached to any side of the platform. The aluminum handrails also share similar bolt hole patterns with our stairs, allowing you to create safe stair systems quickly and easily.
      • Lightweight, Yet Durable Construction. The aluminum handrails are built with heavy-duty aluminum and provide a design load that’s 200 pounds in any direction. The round pipe has an outer diameter of nearly 2″, which helps to ensure your industrial railing applications endures years and years of wear and tear . The product is powder-coated in ANSI safety yellow for a safe and durable finish.
      • Quick Delivery and Simple Installation. Our innovative manufacturing process standardizes many of our components, allowing us to keep our aluminum handrails in-stock and ready to ship. So you can get your OSHA-compliant safety system up and running long before the welding would even begin with a custom-fabricated system. And installation takes no more than a few hours and requires little more than a wrench. It all adds up to whole lot less downtime.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-handrail
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör