Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
CWS Paradise Ladycare
    Archiviert

    CWS Paradise Ladycare

    Hygienebox Paradise Ladycare, ca. 12l. Bodenstehend, wandhängend oder als Non Touch Version. Mit Sichtblende im Deckel, Wandhalterung und Non-Touch-Wandhalterung mit LED-Anzeige (rot/grün). Motorbetriebene Deckelöffnung (3 Sek.) und selbstständige Schließung (bei NT Version), manuelle Deckelöffnung Schließung bei bodenstehender und wandhängender Version. Behälter, Deckel und Wandhalterung in Kunststoff weiß. Wandhalterung mit Ausklinksperre und Schlüssel. Bei NT Stromversorgung: 4 Batterien LR 14. Sensorreichweite 1 – 7 cm mit < 0,5 Sek. Reaktionsverzögerung. Komplett einschließlich Batterien, Befestigungsmaterial, Lieferung und Montage. Für die Beseitigung des Hygiene-Abfalls durch den CWS Ladycare-Service kann direkt mit CWS ein Service-Abonnement abgeschlossen werden. Ladycare Boxen: Paradise Ladycare bodenstehend: 575000 Paradise Ladycare wandhängend: 574000 Paradise Ladycare NT: 573000 Format: 345 x 525 x 200 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer575000
    • ProduktfamilieCWS ParadiseLine
    • ProduktgruppeToilet hygiene box
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)525
    • Breite (mm)345
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)1.528
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit