Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats
    CYBSTORES

    Pergola R600 CYB STORES Aluminum Slats

    4.5 von 5 Sternen4.5(26 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die bioklimatische Pergola bietet zu jeder Jahreszeit einen ergänzenden Außenbereich!

    Kontrolle der Sonne, Schutz vor Wind und Regen!

    Die Klimapergola ist eine Struktur mit raffiniertem Design aus verstellbaren Aluminiumlamellen, mit denen Sie den Sonnenschutz modulieren können. Das Regenwasser wird durch ein System von Rinnen abgeleitet, die das Wasser zu den Säulen umleiten. Diese seitlich schließbare Pergola sorgt für einen gemütlichen Außenbereich, schützt vor Wind und verlängert die Jahreszeiten.

    Integrierte Beleuchtung und Heizung zur Raumoptimierung!

    Einige Modelle können mit integrierter LED-Beleuchtung, Heizung und Lautsprechern ausgestattet werden. Mit diesen Optionen ist der Raum zu jeder Jahreszeit vom frühen Morgen bis zum späten Abend komfortabel. Diese Elemente machen diesen Raum auch zu einem großartigen Ort für Unterhaltung.

    Diese Optionen lassen sich später perfekt integrieren: Automatisierung und Sensorik

    Sie können das Terrassendach ganz einfach mit einer Automatisierung steuern.

    Um optimalen Schutz zu bieten, können die Terrassen mit einem Regensensor ausgestattet werden.

    Dieses Objekt ist nur für den französischen Markt erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCYB-PER-KLI
    • ProduktfamiliePergola
    • ProduktgruppePergola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-09-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit