Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
BETA Bike Bollard
    CYKLOS

    BETA Bike Bollard

    Google-Übersetzung,
    Ein Klassiker unter den Fahrradpollern. Das Fahrrad wird in der Gummihalterung oder neben dem Poller platziert. Es kann mit dem herzförmigen Poller abgeschlossen werden. Optional ist auch eine Verschlusskette (von Radfahrern sehr geschätzt) für mehr Sicherheit erhältlich. Der BETA Fahrradpoller kann auch für Motorräder verwendet werden, dann ohne die Gummihalterungen montiert.
    Spezifikation
    • Versions: Cyklos BETA with rubber brackets + chain (Art.no: 312063) Cyklos BETA with rubber brackets (Art.no: 312064) Cyklos BETA with chain (for motorcycles) (Art.no: 312065) Different alternatives for ground attachment: 1. The lower end part of the bollard is extended 300 mm for placement in concrete foundation. 2. Adapter + concrete foundation/base. Every BETA must be placed with at least 900 mm between bollards. Material alternatives: 1. Hot-dip galvanized 2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005. 3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material. 4. Chain is mounted with black “krym”-plastic. Approved by Swedish Fire and Security-certification (Brand-och Säkerhetscertifiering AB).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBETA-bike-bollard
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle Bollard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)730
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_76_08_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal bollards
    • Klassifizierung32 39 13
    • Format2014TitelManufactured Metal Bollards
    • OmniClassNummer23-11 29 35
    • OmniClassTitelBollards
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Frankreich
    Irland
    Norwegen
    Schweden
    Vereinigtes Königreich