Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm
    CYKLOS

    FLOW Modular Bicycle garage 6500 mm

    Google-Übersetzung,

    FLOW ist eine Fahrradgarage, die klassische Formen mit modernem Design im öffentlichen Raum verbindet. Mit ihren großen Glasflächen und runden Formen ist sie ein echter Blickfang und bietet Radfahrern gleichzeitig ein reibungsloses Parkerlebnis mit optimaler Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

    Diese schwedische Fahrradgarage basiert auf dem bewährten Wetterschutzprinzip von Cyklos und zeichnet sich durch gute Zugänglichkeit sowie den Verzicht auf innere Stützen oder andere Hindernisse aus. Die Garage hat eine feste Breite von 6500 mm und ist modular in der Länge erweiterbar, sodass sie sich in 2-Meter-Schritten an die benötigte Anzahl an Fahrradstellplätzen anpassen lässt. Eine automatische Schiebetür in Kombination mit einem robusten und intuitiven Fahrradständer wie DELTA oder VENTURA ermöglicht ein schnelles und pendlerfreundliches Abstellen der Fahrräder.

    Das wetterfeste Gebäude ohne Innenstützen bietet hohe Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit. Leichtgängige Schiebetüren öffnen sich automatisch, sobald Sie Ihr Fahrrad hineinbringen. Leistungsstarke LED-Beleuchtung gehört zur Standardausstattung und sorgt für erhöhte Sicherheit. Optional ist eine Innendecke erhältlich, die ein geschützteres Raumgefühl vermittelt. Die Fassade besteht aus Sicherheitsglas, ist langlebig und leicht zu reinigen.

    Spezifikation
    • Models and dimensions

      Width: 6500 mm, fixed. Length: from 6 meters, extendable in 2 meter modules to fit the required capacity.

      Supplied with one or two automatic sliding doors.

      Materials

      Option 1: Hot dip galvanized steel.

      Option 2: Hot dip galvanized combined with powder coating in any RAL color. Standard color black RAL 9005. Walls made of safety glass, durable and easy to clean. Roof made of solid polycarbonate, or prepared for Sedum.

      Certifications

      CE marked according to EN 1090. Certified according to Byggvarubedomningen.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLOW-Bicycle-garage-6500x12000-mm
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle garage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit