Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
    Dero

    Ultra Space Saver Squared

    Google-Übersetzung,

    Gleitarmsystem: Verstellbare Gleitarme machen es den Kunden leicht, ihren Platz optimal zu nutzen, und schaffen die Flexibilität, um den Anforderungen der Stadt gerecht zu werden.

    Arm mit Vierkantrohr: Vierkantrohre, die widerstandsfähig gegen Rohrabschneider sind, machen den Ultra Space Saver Squared sicherer als Gegenstücke mit runden Rohren.

    Der Ultra Space Saver Squared ist Bügelschloss-kompatibel und bietet Platz für Fahrräder mit Schutzblechen. Es ist ein einfach zu installierendes, modulares System, das für nahezu jeden Raum geeignet ist.

    Spezifikation
    • Materials:

      • Hanger: 1” square tube with steel slider head withtamperproof locking bolts.
      • Upright: 2” square tube.
      • Feet: AISI C3 x 4.1 galvanized steel channel.Crossbeams: 2” sched. 40 galvanized pipe.

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes primer layer underneath final powder coat layer)

      Mount options: Floor or wall mount

      Optional wheel stops and cane stops available

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerultra-space-saver-squared
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien Nordamerika Südamerika Europa Asien
    Australien
    Kanada
    Chile
    Island
    Hongkong
    Neuseeland
    Mexiko
    Kolumbien
    Niederlande
    Israel
    USA
    Norwegen
    Katar
    Schweden
    Singapur
    Ungarn
    Vereinigtes Königreich