FLOW ist eine Fahrradgarage, die klassische Formen mit modernem Design im öffentlichen Raum verbindet. Mit ihren großen Glasflächen und runden Formen ist sie ein echter Blickfang und bietet Radfahrern gleichzeitig ein reibungsloses Parkerlebnis mit optimaler Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.
Diese schwedische Fahrradgarage basiert auf dem bewährten Wetterschutzprinzip von Cyklos und zeichnet sich durch gute Zugänglichkeit sowie den Verzicht auf innere Stützen oder andere Hindernisse aus. Die Garage hat eine feste Breite von 8000 mm und ist modular in der Länge erweiterbar, sodass sie sich in 2-Meter-Schritten an die benötigte Anzahl an Fahrradstellplätzen anpassen lässt. Eine automatische Schiebetür in Kombination mit einem robusten und intuitiven Fahrradständer wie DELTA oder VENTURA ermöglicht ein schnelles und pendlerfreundliches Abstellen der Fahrräder.
Das wetterfeste Gebäude ohne Innenstützen bietet hohe Barrierefreiheit und Benutzerfreundlichkeit. Leichtgängige Schiebetüren öffnen sich automatisch, sobald Sie Ihr Fahrrad hineinbringen. Leistungsstarke LED-Beleuchtung gehört zur Standardausstattung und sorgt für erhöhte Sicherheit. Optional ist eine Innendecke erhältlich, die ein geschützteres Raumgefühl vermittelt. Die Fassade besteht aus Sicherheitsglas, ist langlebig und leicht zu reinigen.