Die LINK Fahrradgarage zeichnet sich durch ihre Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit für Radfahrer aus. LINK ist eine in Schweden hergestellte Fahrradgarage, die auf dem Prinzip der früheren Fahrradunterstände von Cyklos aufbaut und sich durch gute Zugänglichkeit sowie den Verzicht auf innere Stützen oder andere Hindernisse auszeichnet.
Diese Ausführung hat eine feste Breite von 8000 mm und eine modulare Länge, sodass die Garage in 2-Meter-Schritten erweitert werden kann, um der benötigten Anzahl an Fahrradstellplätzen vor Ort gerecht zu werden. Glasfassaden, eine helle Innenbeleuchtung und automatische Schiebetüren in Kombination mit einem robusten und intuitiven Fahrradständer wie DELTA oder dem zweistöckigen Ständer OPTIMA oder VENTURA ermöglichen schnelles und pendlerfreundliches Fahrradparken.